APC NetShelter - SV skříně
Univerzální IT skříně se základními vlastnostmi a funkcemi pro splnění základních požadavků a aplikací pro montáž rackových IT zařízení v různých IT prostředích.
Prezentace
Hlavní funkce
NetShelter SV je důvěrně známá skříň IT společnosti Schneider Electric, avšak nyní dodávaná se základní funkčností a vlastnostmi pro nákladově efektivní řešení. NetShelter SV se nadále zaměřuje na chlazení, distribuci napájení a správu kabelů ve spolehlivém regálovém prostředí pro zařízení s kritickým významem, avšak s volitelnými možnostmi, jako jsou boční panely, otočná pojezdová kolečka a zadní kabelový kanál, který snižuje náklady na základní skříň.
Přínosy
Bezpečný
- Integrované elektrické zemnění - Strop, boční panely a přední a zadní dvířka jsou uzemněny k rámu skříně. Na rámu je umístěno dalších osm bodů pro uzemnění k okolí.
- Dodané šroubové nosníky pro přichycení skříně k podlaze - Ke skříni jsou dodávány šroubové nosníky, které skříň při přepravě drží na paletě. Tyto šroubové nosníky mohou být v konečné fázi instalace použity pro přichycení skříně k podlaze.
- Zaručená kompatibilita se všemi 19" zařízeními vyhovujícími EIA-310 nezávisle na dodavateli - Způsob montáže nezávislý na dodavateli pro zaručenou kompatibilitu se všemi 19" zařízeními vyhovujícími EIA-310. Záruka vrácení peněz „Fits Like a Glove“ (padne jak ušité) poskytuje klid duše v tom smyslu, že veškerá vaše zařízení pro montáž do stojanů a vyhovující EIA-310-E se fyzicky hodí k instalaci do skříně NetShelter.
- Kompatibilní stojanové systémy Schneider Electric Rack - Kompatibilita s různými produkty příslušenství stojanů Schneider Electric zajišťuje schopnost vytvořit kompletní stojanový systém. Konfigurujte svá stojanová řešení pomocí předního konfigurátoru Schneider Electric Design Portal ‒ Small IT Solution Designer kompletně s ověřením kompatibility produktů a užitečným katalogem zařízení jiných výrobců, které vám napomohou při vizualizaci vašeho ideálního stojanového řešení.
- Rychloupínací dveře s pružným kolíkem - Přední dveře mohou být přesunuty na opačnou stranu a zaměňovány za zadní dveře. Dveře lze snadno demontovat a jsou v provedení s jednoduchým pružným pantovým kolíkem.
- Perforované přední a zadní dveře - Perforovaná přední a zadní dvířka zajišťují dostatečné větrání pro racková zařízení.
- Jednoduchá volba - Nemusíte strávit hodiny výběrem z desítek čísel dílů, z nichž bude skříň sestavena. Schneider Electric vám usnadňuje práci, protože se soustředí na detaily a poskytuje kompletní skříně s jediným číslem dílu.
- Panely a otvory pro přívod kabelů - Velké průchody ve střešních krytech pro přístup ke kabelům poskytují přístup k místu výstupu nadzemních kabelů. Provedení spodní části umožňuje volný přístup ke kabelům přes zvýšenou podlahu. Kartáče jsou zabudované ve střešních krytech 800 mm (32 in) širokých skříní.
- Dodané nástroje k seřízení skříně a hardware - Všechny stojany jsou dodávány se standardní sadou hardwaru, která obsahuje spojovací materiál pro montáž zařízení IT a nářadí pro snadné uzpůsobení nastavení skříně.
- Odnímatelné boční panely v plné výšce - Boční panely jsou odnímatelné pro snadnější přístup do skříně při instalaci zařízení a jeho nastavení. Boční panely jsou zamykatelné pomocí jediného klíče, který je tedy použitelný i pro přední a zadní dveře.
- Nastavitelné montážní kolejnice s jednoduchým seřízením - Svislé montážní kolejnice lze nastavit v krocích po 0.4" (10 mm), čímž lze vyhovět v zásadě jakýmkoli požadavkům na montáž zařízení IT. Vyrovnejte montážní lišty s protilehlou stranou skříně tím, že naleznete polohu použitého otvoru. Pozice jednotek U jsou číslovány vpředu a vzadu pro možnost rychlé instalace zařízení.
- Předinstalované zadní montážní příchytky příslušenství - Integrované a nastavitelné držáky pro upevnění příslušenství v zadní části poskytují místa pro montáž 0U příslušenství bez použití nářadí. Každý držák má dva montážní prostory pro podporu a kombinaci až čtyř příslušenství, jako jsou rackové PDU a svisle montované kabelové organizéry montované ve stojanu. Přenastavte držáky z jejich standardních továrních pozic nebo nainstalujte další držáky (AR824002 – 2 kusy) pro instalaci příslušenství skříně s poloviční výškou, např. kabelové organizéry a svislá racková PDU.
- Možnost nesmontované skříně (42U x 600 mm Š x 1 060 mm H) pro speciální pracoviště - Ne všechna místa instalace mají dostatek montážního prostoru pro stěhování a instalaci skříní standardní výšky. Tato nesmontovaná možnost je zabalená pro přepravu úzkými prostory a pro sestavení na místě instalace.
- Spojování poskytnutého hardwaru - Ve skříních jsou předmontovány spojovací prvky pro spojení skříní v řadě a poskytují skříni dodatečnou stabilitu. Na skříních jsou předinstalovány spojovací držáky pro spojování skříní na 600 mm centrech. Spojovací konzoly pro spojování skříní na 24" centrech jsou součástí dodané hardwarové sady.
- Kolečka se standardním profilem a zespodu nastavitelná vyrovnávací pata - Skříně jsou standardně dodávány s vyrovnávacími patkami a s pojezdovými otočnými kolečky. Vyrovnávací patu lze nastavit klíčem zespodu skříně.
- Dělená zadní dvířka - Dělené zadní dveře přispívají k šetření podlahovou plochou. Aby šlo otevřít dveře, je za skříněmi třeba pouze 11 palců (27,9 cm) volného prostoru.