PowerLogic™ AccuSine PFV+
Řešení společnosti Schneider Electric pro elektronickou kompenzaci jalového proudu pro specifická a vysoce výkonná řešení.
Produkty
Prezentace
Hlavní funkce
Zařízení AccuSine PVF + může být provozováno jako zařízení pro korekci účiníku a / nebo zařízení pro vyrovnání zatížení.
Technická data
Standardní výstupní efektivní proud
Jmenovitá frekvence
Ochrana (krytí)
Technická data
Standardní výstupní efektivní proud
- 60 A, 120 A, 200 A, 300 A - 380 V AC až 480 V AC
- 47 A, 94 A, 157 A, 235 A - 480-600 V AC
- 40 A, 80 A, 133 A, 200 A - 600-690 V AC
- 380-480 V AC; +10% / - 15%
- 480-600 V AC; +10% / - 15%
- 600-690 V AC; +10% / - 15%
Jmenovitá frekvence
- 50/60 Hz, ± 3% automatické snímání
- Optimalizovaná řízení účiníku, kapacitní nebo induktivní cílový účiník (Cos f).
- Zpětná složka proudu, vstřikovaný pro vyrovnání základního proudu sítě v důsledku nevyváženosti zatížení (inherentně koriguje účiník PF (Cos φ)).
- 25 μs
- 1/4 cyklu
- 60 A, 120 A a 200 A: IP00, IP20, UL Typ Open a UL Typ 1 konfigurace -0 ° C až 45 ° C
- Všechny ostatní 0 ° C až 40 ° C
- Snížení zatížení o 2% na stupeň ° C až do 50 ° C
- 0-95%, bez kondenzace
- 1000 m (snížení o 1% / 100 m výšky)
- CULus (UL508, CSA 22.2 č. 14)
- CE Certified, ABS, Lloyds, další místní normy
- 145 mm QVGA TFT 7-ti barevná dotyková obrazovka
Ochrana (krytí)
- IP00, IP20, IP31, IP54, UL typ 2, typ UL 12
Přínosy
- Flexibilní a škálovatelný
- Peace of mind:
- Bezproblémová korekce účiníku bez rizika rezonance
- Jednoduchá instalace a snadné rozšíření
- Flexibilní režimy paralelního provozu pro instalaci s více jednotkami
- Proudové transformátory lze instalovat na přívodní stranu nebo na stranu k zatížením pro maximální flexibilitu instalace
Aplikace
- Zamezení změn napětí a blikání kvůli kolísání proudového zatížení (kompenzace VAR): kulové mlýny, drtiče, obloukové svářeče, obloukové pece, těžké střídavé motory a další.
- Korekce účiníku v datových centrech, která umožňují provoz generátorů zálohování.
- Vysoká rychlost korekce účiníku, kdy tradiční kompenzační jednotky nemohou sledovat změny zátěže.
- Pro větší aplikace může být systém AccuSine PFV kombinován s kompenzačními rozvaděči, aby se snížily náklady na systém. AccuSine PFV může buď přidat nebo odebrat zatížení kompenzace, aby dosáhl rychlé reakce systému kompenzace s nekonečným rozlišením.