Back-UPS HS

Řešení ochrany a správy napájení pro panel dataline a domácí síťová zařízení.

Součást skupiny Back-UPS

Jedinečný ergonomický design s nízkými nároky na prostor
Back-UPS HS APC Brand Řešení ochrany a správy napájení pro panel dataline a domácí síťová zařízení.

Hlavní funkce

Jednotka Back-UPS HS byla navržena speciálně pro strukturovanou kabeláž současnosti a implementace domácí sítě. Jednotka Back-UPS HS je vybavena zdrojem záložního napájení ze špičkově dimenzované baterie určené pro vaše vybavení domácí sítě (modemy, směrovače a souborové servery) a dále chrání vaše zařízení před přepěťovými rázy a impulzy, které se přenáší po vaší kabeláži, telefonní lince, koaxiálním kabelu nebo kabelech sítě Ethernet. Zásuvky zařízení Back-UPS HS lze vzdáleně spravovat z libovolného webového prohlížeče v rámci vaší lokální sítě, takže můžete zapínat a vypínat konkrétní zásuvky. Můžete tak vypínat a zapínat zásuvky se zapojeným zařízením, které potřebujete restartovat. Touto funkcí lze také při výpadku proudu vypnout zařízení, které není nezbytně zapotřebí, a ušetřit kapacitu baterie pro kritické vybavení. Díky dalším funkcím, jako jsou například zvukové signály, stavové indikátory LED, baterie vyměnitelné uživatelem nebo resetovatelné elektrické jističe, je zařízení Back-UPS HS vynikající jednotkou zajišťující ochranu provozu před neustálou hrozbou výpadků napájení a ztráty komunikace.

Přínosy

Ochrana
  • Ochrana datové linky před proudovými rázy - Poskytuje ochranu proti přepětí připojených zařízení na datových linkách.
Ovladatelnost
  • Přístup pomocí prohlížeče - Uživatelské rozhraní přístupné pomocí prohlížeče. Poskytuje rychlý přístup z libovolného místa v síti.
  • Připojení 10/100 BaseT - Snižuje riziko doby nečinnosti tím, že zajišťuje podrobná hlášení o stavu a životnosti baterie, jejím zatížení apod., což usnadňuje její včasnou výměnu.
Pohodlí
  • Umožňuje studený start - Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.
  • Výměna baterie bez nástrojů - Umožňuje rychlou a snadnou výměnu baterie.
  • Automatický autotest - Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
  • Akustická varování - Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
  • Stavové kontrolky - Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
  • Baterie s možností výměny za chodu - Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
  • Správa kabeláže - Zabraňuje vzniku smotků kabelů.
marketing features
  • Správa sítě - Poskytuje vzdálené řízení napájení UPS přes síť prostřednictvím Powerchute Business Edition.