TeSys B
Stykače pro spínání motorů do 2750 A (900 kW / 400 V)
Výroba ukončena
Prezentace
Hlavní funkce
4 velikosti:
- LC1-BL do 800 A/AC-1
- LC1-BM do 1250 A/AC-1
- LC1-BP do 2000 A/AC-1
- LC1-BR do 2750 A/AC-1
4 různě konfigurovatelné pomocné kontakty
Přínosy
Rychlý, snadný výběr.
Aplikace
Průmysl, infrastruktura, energetika, apod.
- Spouštění všech typů motorů za normálních podmínek i v náročných provozech
- Spínání odporových, indukčních a kapacitních zátěží.