TeSys GC, GY, GF
Modulární stykače na lištu DIN, k ovládání obvodů do 100 A (60 kW / 400 V)
Výroba ukončena
Produkty
Prezentace
Hlavní funkce
"Modulární stykače pro koncové obvody pro spínání a řízení
- Třída izolace II. Pro bezpečnost obsluhy
- Rozsah: 16,, 25, 40, 63, 100 A
- Počet pólů: 1P, 2P, 3P, 4P
- V souladu se normami IEC 61095 a IEC 60947-5
- Elektrická životnost (zap-vyp): 100.000 cyklů
- Volitelné příslušenství: indikace stavu, odrušovací členy, časová relé
Přínosy
Ovládání a řízení obvodů mdulárními přístroji
Aplikace
Tyto stykače mají široké uplatnění v aplikacích průmyslu, infrastruktuy a pod.:
- Osvětlení
- Topení
- Ventilace
- Manipulace s materiálem
Modulární stykače TeSys GC jsou navrženy pro spínání jedno, tří a čtyřfázových obvodů do 100 A
Stykače pro spínání sazby GY jsou navrženy pro spínání jedno, tří a čtyřfázových zátěží do 63 A
Impulzní relé TeSys GF jsou určeny ke spínání zařízení impulzními signály a jsou využitelné zejména v obvodech osvětlení.
- Osvětlení
- Topení
- Ventilace
- Manipulace s materiálem
Modulární stykače TeSys GC jsou navrženy pro spínání jedno, tří a čtyřfázových obvodů do 100 A
Stykače pro spínání sazby GY jsou navrženy pro spínání jedno, tří a čtyřfázových zátěží do 63 A
Impulzní relé TeSys GF jsou určeny ke spínání zařízení impulzními signály a jsou využitelné zejména v obvodech osvětlení.