Altivar 11

Frekvenční měniče pro jednoduché stroje 0,18 > 2,2 kW

Frekvenční měniče pro třífázové asynchronní motory od 180 W do 2,2 kW
Altivar 11 Schneider Electric Frekvenční měniče pro jednoduché stroje 0,18 > 2,2 kW

Hlavní funkce

100... 120 V / 200... Jednofàzové napàjení 230 V, třífàzový výstup 230 V
200... 230 V třífàzové napàjení a výstup

    • Regulace rychlosti , vektorové řízení bez zpětné vazby
    • Rozsah regulace 1 : 20
    • Kompletní ochrana motoru a pohonu
    • Odolnost i v obtížných podmínkàch při teplotàch od -10 do +50°C
    • Připojení napàjení shora a motoru zespodu - jednoduchà nàhrada elektromechanických řešení  ( stykačů )
    • Kompaktní montàž
    • Možnà montàž na DIN lištu
    • Integrovaný EMC filtr třídy C1
    • Velmi malý svodový proud , kompatibilní s proudovými chràniči typu A nebo SI
  • Verze bez chladiče pro vestavbu do skříní s malou hloubkou

Přínosy

Minimàlní rozměry s filtrem pro veřejné sítě

Altivar 11- jednoduchà montàž , rychlé nastavení a 100% elektromagnetickà vf slučitelnost znamenají maximàlní úsporu pro jednoduché a standardní aplikace. Rozsahem funkcí se hodí k naprosté většině pohonàřských úloh, které se řeší u motorů s malými výkony.

Aplikace

  • Dopravníky, garàžovà vrata, výtahové dveře, automatické parkovací zàvory, turnikety, apod.
  • Drtiče, pily, vrtačky, cvičební zařízení, otàčecí displeje, žaluzie, mísiče , čerpadla, pohony pracovních a jednoúčelových strojů,  apod.

Gallery

  • ATV11 - verze do 750 W s chladičem a lokálním ovládáním
  • PC SW pro konfiguraci a nastavení - PowerSuite

Další odkazy