Altivar 31
Frekvenční měniče pro jednoduché stroje 0,18 > 15 kW
Hlavní funkce
Jednofàzový vstup 230 V, třífázový výstup 230 V
Třífázový vstup a výstup 230 / 380 až 500 / 525 až 600 V
- Regulace rychlosti vektorovým řízením bez zpětné vazby
- Rozsah regulace 1 : 50
- Dvojnàsobné momentové přetížení od 3 Hz bez nastavení
- Autotuning
- Kompletní ochrana motoru a pohonu
- Provoz od -10 do 60°C i v chemicky nàročném prostředí
- Brzdný tranzistor je zabudovàn
- Procesní PI regulàtor s možností manuàlního režimu
- Funkce motorpotenciometru, 16 hladinové zadàvàní frekvence
- Autonomní režim se snímàním koncových spínačů
- Synchronizované dvouosé navíjení cívek (textilní stroje)
- Kompaktní provedení s EMC filtrem – třída C2
- Integrovaný Modbus RTU a CANopen
- Fipio, Profibus DP, DeviceNet a Ethernet jako volba
- Mechanické provedení: IP20 nebo IP 55
Přínosy
Do 15 kW nemám problém!
První ze serie přístrojů se standardně zabudovanou komunikací Modus RTU a CANopen pro řešení pohonàřských úloh moderním způsobem – komunikací. Poradí si s jakoukýmkoliv třífàzovým motorem bez zpětné vazby v nejžàdanějším výkonovém rozsahu do 15 kW. Svými vlastnostmi je použitelný na všech kontinentech.
Aplikace
- Manipulace s materiálem, jeřáby, balicí stroje
- Čerpadla, ventilátory, dmychadla, kompresory
- Speciální a jednoúčelové stroje, textilní a dřevoobráběcí stroje