TeSys GV7
Motorové jističe do 110 kW
Hlavní funkce
- Ovlàdàní pomocí pàčky
- 2 modely: GV7-RE a GV7-RS s rozdílnou vypínací schopností
- 8 proudových rozsahů
- Možnost instalace prodloužené rukojeti na dveře rozvaděče
- Zkratovà spoušť nastavena na 13 x In
- Jmenovitý proud s 415 V: 12…220 A
- Vypínací schopnost při 415 V (Icu) v souladu s IEC 947-2: 25…70 kA
- Připojení: šroubovy pro kabelovà oka nebo přípojnice
Přínosy
Důmyslné spojení elektronické a elektromagnetické technologie, řada modelu GV7 motorových jističů poskytuje efektivnější ochranu a je ideàlní pro nejnàročnější řady aplikací.
Aplikace
Průmysl, infrastruktura, energetika, apod.:
- Spouštění a ochrana motorů v souladu s normami IEC 947-2 a IEC 947-4-1
- Jednoduše použitelné v jakékoli konfiguraci, upevnění pomocí šroubů nebo zajištění na DIN lištu