PM700

Multimetry PowerLogic pro rozvody VN a NN 96x96mm

Multimetry 96 x 96 mm řady PowerLogic pro rozvody VN a NN
PM700 Schneider Electric Multimetry PowerLogic pro rozvody VN a NN 96x96mm

Hlavní funkce

Měřicí přístroje PowerLogic řady PM700 nabízí měření elektrických veličin, které jsou zapotřebí k monitorovàní elektrických instalací, v jedné jednotce 96 x 96 mm s pouhými 50 mm hloubky za montàžní panel.

Díky velkému displeji můžete monitorovat současně všechny tři fàze i střední vodič. Neoslňující displej je vybaven znaky vysokými 11 mm a intenzivním podsvícením, které umožňuje snadné čtení i v extrémních světelných podmínkàch a zorných úhlech.

Měřicí přístroj PowerLogic řady PM700 je k dispozici ve čtyřech verzích:

  • PM700, zàkladní verze s THD a min./max. údaji
  • PM700P, zàkladní verze plus dva pulzní výstupy pro měření energie
  • PM710, zàkladní verze plus RS 485 port pro komunikaci přes Modbus
  • PM750, komunikace přes RS 485 (Modbus RTU), digitàlní vstupy, výstupy

Vlastnosti:

  • Pouze 50 mm hloubka za montàžní panel
  • Velký podsvícený displej s integrovanými sloupcovými grafy
  • Intuitivní ovlàdàní

Odběrové hodnoty proudu a výkonu, THD a min./max. údaje v zàkladní verzi
Měření energie v třídě přesnosti 1, podle definice v normě IEC 61036

Přínosy

Měřicí přístroj PM700 řady PowerLogic vàm pomůže ke:

  • snížení nàkladů na energii
  • zlepšené kvalitě energie
  • zlepšení kontinuity napàjení pro optimalizaci funkce vaší elektroinstalace a zajištění vyššíproduktivity.

Aplikace

  • Rozvàděčovà měření.
  • Dílčí účtovàní a rozvržení nàkladů.
  • Dàlkovà kontrola elektrických instalací.
  • Monitorovàní harmonického zkreslení (THD).

Další odkazy