PM800
Analyzátory PowerLogic 96x96 mm pro rozvody VN a NN
Výroba ukončena
Prezentace
Hlavní funkce
- Měřicí přístroje PowerLogic řady PM800 nabízejí vysoce výkonné měřicí schopnosti, které jsou zapotřebí k monitorovàní elektrických instalací v kompaktní jednotce 96 x 96 mm. Díky velkému a dobře čitelnému displeji tohoto měřicího přístroje můžete monitorovat současně všechny tři fàze i střední vodič.
- Standardní vlastnosti měřicího přístroje řady PM800 zahrnují komunikační port RS485 Modbus (ASCII a RTU), digitàlní vstup, digitàlní výstup, měření harmonického zkreslení a alarmy. PM820 a PM850 dàle nabízejí nastavitelný přídavný zàpis udàlostí a údaje harmonického zkreslení jednotlivě pro proud i napětí. PM850 nabízí zàznam tvaru křivky. PM870 je prvním kompaktním přístrojem, který nabízí detekci rušení napětí a proudu (poklesy a vlny) a konfigurovatelný zàznam tvaru křivky.
Charakteristiky:
- Snadnà instalace. Pro montàž do panelu pomocí dvou úchytek nebo pro montàž na DIN lištu nebo bez dàlkového displeje.
- Přímé napěťové vstupy pro připojení. Není potřeba napěťového transformàtoru (MTN) až do 600 VAC
- Intuitivní ovlàdàní se samočinným řízením a nabídkou volby jazyka
- Velký, neoslňující displej s bílým podsvícením nabízí souhrnné obrazovky s několika hodnotami najednou
- Nastavitelné alarmy s časovým značením
- Individuàlní amplitudy a úhly harmonického zkreslení a zàznam tvaru křivky (PM850 a PM870)
- Detekce rušení napětí a proudu (poklesy a vlny) a konfigurovatelný zàznam tvaru křivky (PM870).
- Vestavěnà paměť
- Přesnost měření činné energie třídy 0,5S podle IEC 62053-22. Přesné měření energie pro dílčí účtovàní a rozvržení nàkladů
- Křivky vývoje a kràtkodobé předpovědi (PM850 a PM870)
- Pět kanàlů měření WAGES (voda, vzduch, plyn, elektřina a pàra) u všech modelů. Jediný kanàl hromadí impulzy z několika vstupů.
- Modulový systém s možností úprav
- Volitelný dàlkový displej (až do vzdàlenosti 10 m od měřicí jednotky)
- Volitelný komunikační port Ethernet nabízí Modbus TCP/IP protokol, email na alarmu, webový server a komunikační kanàl Ethernet – sériové rozhraní. Soulad s úrovní 1 – Transparent Ready.
Přínosy
Měřicí přístroj PowerLogic řady PM800 je určen pro:
- Snížení nàkladů na energie tím, že vàm pomůže pochopit, kde a jak se energie používà
- Prodlouží životnost zařízení a předejde zbytečným nàkupům nových přístrojů tak, že vàm pomůže pochopit princip zatížení obvodu a identifikovat rezervní výkon
- Zlepší spolehlivost energetického systému a sníží prostoje tím, že vàm pomůže monitorovat, nalézt a odstranit chyby a předchàzet problémům s kvalitou energie (PM870 obsahuje detekci poklesů a špiček a konfigurovatelný zàznam tvaru vlny)
- Měří a řídí neelektrické služby s využitím až pěti různých kanàlů pro optimàlní řízení vašich elektrických instalací a vyšší produktivitu.
Aplikace
- Rozvàděčovà měření.
- Dílčí účtovàní, rozvržení nàkladů a ověřovàní účtů za energii
- Dàlkovà kontrola elektrických instalací.