Sepam řada 40
Digitální ochrana s proudovými a napěťovými vstupy
Produkty
Prezentace
Registrace softwaru
Hlavní funkce
Řada Sepam 40 nabízí 13 typů ochran Sepam. Jeden typ ochrany Sepam je určen k jedné aplikaci.
Charakteristiky:
Charakteristiky:
- 3 typy uživatelského rozhraní
- 4 proudové vstupy
- 3 napěťové vstupy
- 10 logických vstupů 8
- 8 reléových výstupů
- Editor logických rovnic
- 1 komunikační port Modbus
- 16 vstupů snímání teploty
Přínosy
Jednoduchost a výkon směřovaný správným směrem Chraňte vaše napájecí systémy bez starostí díky ochranám Sepam.
- 20 let zkušeností s digitálními ochranami
- Konzistentní řada ochran, uspořádaná v souladu s aplikacemi
Aplikace
- S40, S41, S42, S50, S51, S52, S53: ochrana přívodů a vývodů rozvodny
- T40, T42, T50, T52: ochrana transformátoru
- M41: ochrana motoru
- G40: ochrana generátoru