Sepam řada 80
Digitální ochrana s proudovými a napěťovými vstupy
Produkty
Prezentace
Registrace softwaru
Hlavní funkce
Řada Sepam 80 nabízí 16 typů ochran Sepam. Jeden typ ochrany Sepam je určen k jedné aplikaci.
Charakteristiky:
- 4 proudové vstupy a 8 napěťových vstupů
Charakteristiky:
- 3 typy rozhraní UMI
- 12 analogových vstupů:
- 4 proudové vstupy a 8 napěťových vstupů
- 42 logických vstupů
- 23 reléových výstupů
- 2 komunikační porty Modbus
- 16 vstupů snímání teploty
- Vyjímatelná paměťová kazeta s parametry a nastavením pro rychlé uvedení do provozu po výměně
- Programovací software Logipam (volitelný) k programování specifických funkcí
Přínosy
Jednoduchost a výkon směřovaný správným směrem Chraňte vaše napájecí systémy bez starostí díky ochranám Sepam.
- 20 let zkušeností s digitálními ochranami
- Konzistentní řada ochran, uspořádaná v souladu s aplikacemi
Aplikace
- S80, S81, S82, S84: ochrana přívodů a vývodů rozvodny
- T81, T82, T87: ochrana transformátoru
- M81, M87, M88: ochrana motoru
- G82, G87, G88: ochrana generátoru
- B80, B83: ochrana přípojnic
- C86: ochrana kondenzátoru