modulární jistič iC60N - 2P - 16A - charakteristika B
A9F03216
Vhodné pro průmyslové odpojení podle normy IEC/EN 60947-2
Kombinuje ochranu proti zkratu a přetížení
Systém Visitrip pro rychlou detekci poruchových vývodů a zkrácení doby opravy
Systém VisiSafe pro zvýšenou bezpečnost při ochraně obvodů
Možnost přidání pomocných zařízení, dálkového monitorování a proudového chrániče (Vigi)
Environmental Data
Environmental Data
Celková uhlíková stopa životního cyklu
28 kg CO2 eq.
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
Výpočet potenciálu recyklovatelnosti vychází ze scénáře „Francie – díly jsou drceny“ normy TR62635, který zohledňuje recyklovatelnost všech dílů v produktu a materiálů. Uvědomujeme si, že to nemusí vždy umožňovat srovnání s nabídkami jiných konkurentů na trhu, a čekáme na zveřejnění společného standardu na konci roku 2026.
54
Zpětný odběr
Zda byl produkt zahrnut do globálního programu zpětného odběru. Některé produkty si můžete vzít v některých zeměpisných oblastech. Ověřte si prosím, jestli jsou ve vaší zemi dostupné.
Ano