iEM3255 elektroměr, nepřímé měření (MTP), Modbus, 1 DI, 1 DO, přepínání tarifů, MID
A9MEM3255
Elektroměry s bohatou výbavou funkcí
Jednoduché monitorování energie kompatibilní se systémy řízení budov (BMS)
Kompaktní provedení o šířce 5 modulů (90 mm)
Komunikační port Modbus 485 a digitální výstup pro vzdálené monitorování
Měření činné energie ve třídě přesnosti 0,5S poskytuje spolehlivý přehled o spotřebě
Environmental Data
Environmental Data
Celková uhlíková stopa životního cyklu
60 kg CO2 eq.
Use Better
Balení s kartónovým obalem
Obsah recyklovaného kartonu je minimálně 70 % (50 % v USA). Některé objednávky mohou zahrnovat nerecyklovaný karton až do vyčerpání zásob.
Ne
Use Again
Recyklovatelný potenciál v %
Výpočet potenciálu recyklovatelnosti vychází ze scénáře „Francie – díly jsou drceny“ normy TR62635, který zohledňuje recyklovatelnost všech dílů v produktu a materiálů. Uvědomujeme si, že to nemusí vždy umožňovat srovnání s nabídkami jiných konkurentů na trhu, a čekáme na zveřejnění společného standardu na konci roku 2026.
20
Zpětný odběr
Zda byl produkt zahrnut do globálního programu zpětného odběru. Některé produkty si můžete vzít v některých zeměpisných oblastech. Ověřte si prosím, jestli jsou ve vaší zemi dostupné.
Ano