+ 9
Počet videí: 1
StruxureWare Data Center Expert Basic
AP9465
Centralized Monitoring: Unified view of connected devices in your data center
Real-time Alerts: Swift notifications for critical infrastructure events
Customizable Reporting: Generate detailed reports for informed decisions
Trend Analysis: Optimize performance with historical and real-time data analytics
Scalability: Easily expand by adding new infrastucture devices
Environmental Data
Environmental Data
Celková uhlíková stopa životního cyklu
4 794 kg CO2 eq.
Use Better
Balení s kartónovým obalem
Obsah recyklovaného kartonu je minimálně 70 % (50 % v USA). Některé objednávky mohou zahrnovat nerecyklovaný karton až do vyčerpání zásob.
Ne
Use Again
Recyklovatelný potenciál v %
Výpočet potenciálu recyklovatelnosti vychází ze scénáře „Francie – díly jsou drceny“ normy TR62635, který zohledňuje recyklovatelnost všech dílů v produktu a materiálů. Uvědomujeme si, že to nemusí vždy umožňovat srovnání s nabídkami jiných konkurentů na trhu, a čekáme na zveřejnění společného standardu na konci roku 2026.
95
Zpětný odběr
Zda byl produkt zahrnut do globálního programu zpětného odběru. Některé produkty si můžete vzít v některých zeměpisných oblastech. Ověřte si prosím, jestli jsou ve vaší zemi dostupné.
NE