APC Easy UPS, 1600 VA, věž, 230 V, 6 zásuvek IEC C13, AVR
BVXR1600LI
K dispozici je Náhradní baterie (1)
Chytrá automatická autodiagnostika, která včas odhalí problémy s baterií a zabrání tak prostojům
AVR koriguje kolísání napětí a zajišťuje spolehlivé napájení
Displej LED umožňuje přehledné zobrazení stavu jednotky a napájení
Jakmile dojde k obnovení napájení ze sítě a stabilizaci vstupního napětí, UPS se autom. znovu spustí a obnoví napájení
Podporuje prostředí napájená generátory s přesnou regulací napětí a omezením nelineárních elektrických frekvencí
Environmental Data
Environmental Data
Celková uhlíková stopa životního cyklu
596 kg CO2 eq.
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
Výpočet potenciálu recyklovatelnosti vychází ze scénáře „Francie – díly jsou drceny“ normy TR62635, který zohledňuje recyklovatelnost všech dílů v produktu a materiálů. Uvědomujeme si, že to nemusí vždy umožňovat srovnání s nabídkami jiných konkurentů na trhu, a čekáme na zveřejnění společného standardu na konci roku 2026.
38
+ Lifecycle Services
Seřadit podle:
ECRESS1PH1Y01
ECRESS1PH3Y01