Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

TeSys GV3 spouštěč motoru - 13 A - s 1 svorkou Everlink

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    TeSys
    označení výrobku
    TeSys GV3
    označení přístroje
    GV3P
    typ produktu nebo součásti
    Jistič
    použití zařízení
    Motor
    provedení jednotky spouští
    Nadproudová-zkratová
    Doplňky
    popis pólů
    3P
    typ sítě
    AC
    kategorie použití
    AC-3 podle IEC 60947-4-1
    Kategorie A podle IEC 60947-2
    frekvence sítě
    50/60 Hz podle IEC 60947-4-1
    upevnění
    Clipped on 35 mm symmetrical DIN rail
    Šroubové na na panel (s 3 x M4 šrouby)
    pracovní poloha
    Any position
    výkon motoru (kW)
    11 kW při 690 V AC 50/60 Hz
    7,5 kW při 500 V AC 50/60 Hz
    5,5 kW při 400/415 V AC 50/60 Hz
    vypínací schopnost
    50 kA Icu při 440 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    100 kA Icu při 230/240 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    100 kA Icu při 400/415 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    6 kA Icu při 690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    12 kA Icu při 500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    [Ics] jmenovitá provozní zkratová vypínací schopnost
    100 % při 230/240 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    100 % při 440 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    50 % při 500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    50 % při 690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    100 % při 400/415 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    typ ovládání
    Otočná páčka
    [In] jmenovitý proud
    13 A
    nastavení rozsahu nadproud. ochrany
    9...13 A
    proud zkratové spouště
    182 A
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    13 A podle IEC 60947-4-1
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV podle IEC 60947-2
    ztrátový výkon na pól
    8 W
    mechanická životnost
    50000 cykly
    elektrická životnost
    50000 cyklu pro AC-3 při 440 V In
    pracovní rozsah
    25 cyk/h
    jmenovitý výkon
    Spojitý podle IEC 60947-4-1
    připojení - svorky
    EverLink BTR screw connectors 2 cable(s) 1...25 mm² solid
    EverLink BTR screw connectors 2 cable(s) 1...25 mm² flexible without cable end
    EverLink BTR screw connectors 2 cable(s) 1...25 mm² flexible with cable end
    Přímé připojení na svorkovnici
    kroutící moment
    5 N.m na šroubovací svorky EverLink pro kabel 25 mm²
    8 N.m na šroubovací svorky EverLink pro kabel 35 mm²
    vhodnost pro bezpečné odpojení
    ANO podle IEC 60947-1
    citlivost na fáz.poruchu
    ANO podle IEC 60947-4-1
    výška
    111 mm
    šířka
    55 mm
    hloubka
    136 mm
    hmotnost přístroje
    0,96 kg
    Prostředí
    standardy
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60947-4-1
    UL 508 typ E
    CSA C22.2 č. 14-05 typ E
    certifikace výrobku
    ATEX
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (čeká)
    RINA
    UL
    EAC
    použití ochrany
    TH
    stupeň krytí IP
    IP20 podle IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK09
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -20...60 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...80 °C
    požární odolnost
    960 °C podle IEC 60695-2-1
    pracovní nadmořská výška
    3000 m
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • Slovak
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Uživatelská příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    TeSys GV3P - Use in explosive atmospheres (Verze 05)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    GV3P WITH ONE EVERLINK CONNECTOR (Verze 1.0)
    Datum 19.12.17
    Velikost 777.3 KB
    Datum 19.12.17
    Velikost 751.5 KB
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    GV3 P../L.. - Everlink circuit breaker (Verze 07)
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    TeSys GV3 motor circuit breakers (Verze 3.0)
    Datum 10.8.17
    Velikost 272 KB
    Informace o ukončení životnosti
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    End-of-Life Instructions TeSys GV3P (Verze 1.0)
    Datum 22.1.16
    Velikost 352.6 KB
    Prohlášení o shodě
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    EU Declaration TeSys GV3 - GV3P (Verze 1.0)
    Datum 14.7.18
    Velikost 568.5 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.