+ 6
Počet videí: 3
Spouštěč motoru Easy TeSys 4-6,3A
GZ1E10
Nastavení rozsahu nadproudové ochrany:
Cenově výhodné řešení pro základní ochranu motoru
Navrženo pro aplikace s vysoce účinným motorem AC-3e
K dispozici jsou jak termomagnetické, tak pouze magnetické varianty
Certifikováno autorizovanou agenturou pro použití v domácnostech a HVAC podle norem EN/IEC 60335
Snadná a rychlá instalace pomocí více standardních šroubových svorek
Environmental Data
Environmental Data
Celková uhlíková stopa životního cyklu
44 kg CO2 eq.
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
Výpočet potenciálu recyklovatelnosti vychází ze scénáře „Francie – díly jsou drceny“ normy TR62635, který zohledňuje recyklovatelnost všech dílů v produktu a materiálů. Uvědomujeme si, že to nemusí vždy umožňovat srovnání s nabídkami jiných konkurentů na trhu, a čekáme na zveřejnění společného standardu na konci roku 2026.
57
Zpětný odběr
Zda byl produkt zahrnut do globálního programu zpětného odběru. Některé produkty si můžete vzít v některých zeměpisných oblastech. Ověřte si prosím, jestli jsou ve vaší zemi dostupné.
NE