+ 7
Počet videí: 1
Magelis Basic HMI ST6, 10"W, 1024 x 600px barev s analogovým dotykovým displejem
HMIST6500
Environmental Data
Environmental Data
Celková uhlíková stopa životního cyklu
977 kg CO2 eq.
Use Better
bez F-plynů
Tyto plyny s významným potenciálem globálního oteplování lze použít v izolačních nebo průlomových technologiích.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Balení s kartónovým obalem
Obsah recyklovaného kartonu je minimálně 70 % (50 % v USA). Některé objednávky mohou zahrnovat nerecyklovaný karton až do vyčerpání zásob.
Ano
Use Again
Recyklovatelný potenciál v %
Výpočet potenciálu recyklovatelnosti vychází ze scénáře „Francie – díly jsou drceny“ normy TR62635, který zohledňuje recyklovatelnost všech dílů v produktu a materiálů. Uvědomujeme si, že to nemusí vždy umožňovat srovnání s nabídkami jiných konkurentů na trhu, a čekáme na zveřejnění společného standardu na konci roku 2026.
29
Zpětný odběr
Zda byl produkt zahrnut do globálního programu zpětného odběru. Některé produkty si můžete vzít v některých zeměpisných oblastech. Ověřte si prosím, jestli jsou ve vaší zemi dostupné.
Ano