grafický panel Magelis HMI STO 4,3" TFT 480x272, 64K barev, Ethernet RJ45, USB

HMISTO735

Environmental Data

Environmental Data
Celková uhlíková stopa životního cyklu
686 kg CO2 eq.
Use Better
bez F-plynů
information_stroke
Tyto plyny s významným potenciálem globálního oteplování lze použít v izolačních nebo průlomových technologiích.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
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
Výpočet potenciálu recyklovatelnosti vychází ze scénáře „Francie – díly jsou drceny“ normy TR62635, který zohledňuje recyklovatelnost všech dílů v produktu a materiálů. Uvědomujeme si, že to nemusí vždy umožňovat srovnání s nabídkami jiných konkurentů na trhu, a čekáme na zveřejnění společného standardu na konci roku 2026.
17
Zpětný odběr
information_stroke
Zda byl produkt zahrnut do globálního programu zpětného odběru. Některé produkty si můžete vzít v některých zeměpisných oblastech. Ověřte si prosím, jestli jsou ve vaší zemi dostupné.