stykač 3P(3Z) 9A AC-3 440V-pomocné kontakty 1Z+1V- cívka 24V DC
LC1D09BD
Nový moderní vzhled všech strojů
Snadnější instalace a ovládání díky šroubům pro více standardů
Vylepšená požární odolnost s certifikátem IEC 60335-1 (klauzule 30.2) od autorizované agentury
Nehořlavá chladiva s certifikátem IEC/EN/UL 60335-2-40 (příloha JJ) od autorizované agentury
Digitální přístup zákazníka k technické dokumentaci
Environmental Data
Environmental Data
Celková uhlíková stopa životního cyklu
37 kg CO2 eq.
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
Výpočet potenciálu recyklovatelnosti vychází ze scénáře „Francie – díly jsou drceny“ normy TR62635, který zohledňuje recyklovatelnost všech dílů v produktu a materiálů. Uvědomujeme si, že to nemusí vždy umožňovat srovnání s nabídkami jiných konkurentů na trhu, a čekáme na zveřejnění společného standardu na konci roku 2026.
75
Zpětný odběr
Zda byl produkt zahrnut do globálního programu zpětného odběru. Některé produkty si můžete vzít v některých zeměpisných oblastech. Ověřte si prosím, jestli jsou ve vaší zemi dostupné.
NE