stykač 3P(3Z) 95A AC-3 440V-pomocné kontakty 1Z+1V- cívka 24V 50Hz

LC1D95B7

Maximum motor phase current:

Environmental Data

Environmental Data
Celková uhlíková stopa životního cyklu
106 kg CO2 eq.
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
Výpočet potenciálu recyklovatelnosti vychází ze scénáře „Francie – díly jsou drceny“ normy TR62635, který zohledňuje recyklovatelnost všech dílů v produktu a materiálů. Uvědomujeme si, že to nemusí vždy umožňovat srovnání s nabídkami jiných konkurentů na trhu, a čekáme na zveřejnění společného standardu na konci roku 2026.
76
Zpětný odběr
information_stroke
Zda byl produkt zahrnut do globálního programu zpětného odběru. Některé produkty si můžete vzít v některých zeměpisných oblastech. Ověřte si prosím, jestli jsou ve vaší zemi dostupné.