Reverzační stykač, TeSys Deca, 3P(3Z), AC-3/AC-3e, <=440V 80A, cívka 110V AC 50/60Hz, šroubová svorkovnice
LC2D80F7
Environmental Data
Environmental Data
Celková uhlíková stopa životního cyklu
193 kg CO2 eq.
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
Výpočet potenciálu recyklovatelnosti vychází ze scénáře „Francie – díly jsou drceny“ normy TR62635, který zohledňuje recyklovatelnost všech dílů v produktu a materiálů. Uvědomujeme si, že to nemusí vždy umožňovat srovnání s nabídkami jiných konkurentů na trhu, a čekáme na zveřejnění společného standardu na konci roku 2026.
76
Zpětný odběr
Zda byl produkt zahrnut do globálního programu zpětného odběru. Některé produkty si můžete vzít v některých zeměpisných oblastech. Ověřte si prosím, jestli jsou ve vaší zemi dostupné.
NE