Počet videí: 1
ministykač 3P (3Z) 9A AC-3 440V-pomocný kontakt 1V-cívka 24V DC
LP4K0901BW3
TeSys K je řada kompaktních stykačů s širokou škálou napětí cívky a možností připojení svorek.
Nabídka zahrnuje specifické verze pro železniční (TeSys S207) a domácí elektro (TeSys S335) aplikace.
Rozměrově patří mezi nejmenší stykače dostupné na trhu.
Řada nabízí vysoký výkon při kompaktních rozměrech a zaručuje hladkou integraci do všech aplikací.
Široce používána v průmyslu, infrastruktuře a stavebních aplikacích.
Environmental Data
Environmental Data
Celková uhlíková stopa životního cyklu
119 kg CO2 eq.
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
Výpočet potenciálu recyklovatelnosti vychází ze scénáře „Francie – díly jsou drceny“ normy TR62635, který zohledňuje recyklovatelnost všech dílů v produktu a materiálů. Uvědomujeme si, že to nemusí vždy umožňovat srovnání s nabídkami jiných konkurentů na trhu, a čekáme na zveřejnění společného standardu na konci roku 2026.
63
Zpětný odběr
Zda byl produkt zahrnut do globálního programu zpětného odběru. Některé produkty si můžete vzít v některých zeměpisných oblastech. Ověřte si prosím, jestli jsou ve vaší zemi dostupné.
NE