Počet videí: 1
jisticí nadproudové relé - 5,5...8A - třída 10A
LR2K0314
Nastavení rozsahu nadproudové ochrany:
Tepelná nadproudová relé Tesys K jsou navržena k ochraně střídavých obvodů a motorů před přetížením.
Snadný výběr a instalace za optimální cenu
Řada nabízí vysoký výkon při kompaktních rozměrech a zaručuje hladkou integraci do všech aplikací.
Široce používána v průmyslu, infrastruktuře a stavebních aplikacích.
Navrženo pro jednoduché řídicí systémy
Environmental Data
Environmental Data
Celková uhlíková stopa životního cyklu
6 kg CO2 eq.
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
Výpočet potenciálu recyklovatelnosti vychází ze scénáře „Francie – díly jsou drceny“ normy TR62635, který zohledňuje recyklovatelnost všech dílů v produktu a materiálů. Uvědomujeme si, že to nemusí vždy umožňovat srovnání s nabídkami jiných konkurentů na trhu, a čekáme na zveřejnění společného standardu na konci roku 2026.
42
Zpětný odběr
Zda byl produkt zahrnut do globálního programu zpětného odběru. Některé produkty si můžete vzít v některých zeměpisných oblastech. Ověřte si prosím, jestli jsou ve vaší zemi dostupné.
NE