Elektroměr na DIN lištu, PowerLogic EM3570, Ethernet, pro rogowski cívky, na 24VDC
METSEEM3570AX
Monitorování energie v systémech automatizace budov
Monitorování obnovitelných zdrojů energie a průmyslových aplikací
Snadná instalace a začlenění do systému
Flexibilita fakturace
Splňuje požadavky kybernetické bezpečnosti dle IEC 62443
Environmental Data
Environmental Data
Celková uhlíková stopa životního cyklu
154 kg CO2 eq.
Use Better
Balení s kartónovým obalem
Obsah recyklovaného kartonu je minimálně 70 % (50 % v USA). Některé objednávky mohou zahrnovat nerecyklovaný karton až do vyčerpání zásob.
Ne
Use Again
Recyklovatelný potenciál v %
Výpočet potenciálu recyklovatelnosti vychází ze scénáře „Francie – díly jsou drceny“ normy TR62635, který zohledňuje recyklovatelnost všech dílů v produktu a materiálů. Uvědomujeme si, že to nemusí vždy umožňovat srovnání s nabídkami jiných konkurentů na trhu, a čekáme na zveřejnění společného standardu na konci roku 2026.
6
Zpětný odběr
Zda byl produkt zahrnut do globálního programu zpětného odběru. Některé produkty si můžete vzít v některých zeměpisných oblastech. Ověřte si prosím, jestli jsou ve vaší zemi dostupné.
Ano