Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Zobrazit vše PM3000
METSEPM3210 Schneider Electric

METSEPM3210

METSEPM3210 Schneider Electric
METSEPM3210

PM3210 multimetr - digit. a pulzní výstup

Zobrazit více parametrů
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    Řada
    PowerLogic
    Označení výrobku
    PowerLogic PM3000
    označení přístroje
    PM3210
    typ produktu nebo součásti
    Měření výkonu
    Doplňky
    analýza kvality elektrické energie
    až do 15. harmonické
    použití zařízení
    Monitorování výkonu
    Multitarif
    Dílčí fakturace
    typ měření
    Činný a jalový výkon
    Zdánlivý výkon
    Proud
    Napětí
    Energie
    Účiník
    Frekvence
    Celkové harmonické zkreslení proudu THD (I)
    Celkové harmonické zkreslení napětí THD (U)
    supply voltage
    100...277 V AC 45...65 Hz
    173...480 V AC 45...65 Hz
    100...300 V DC
    frekvence sítě
    50 Hz
    60 Hz
    [In] jmenovitý proud
    1 A
    5 A
    type of network
    3P
    3P + N
    1P + N
    příkon ve VA
    5 VA
    typ displeje
    Podsvícený LCD
    rozlišení displeje
    128 x 96 pixelů
    vzorkovací frekvence
    32 vzorků/cyklus
    měřený proud
    0,05…6 A
    0,02…1,2 A
    typ analogového vstupu
    proudový 0...5 A
    proudový 0...1 A
    měřené napětí
    50…330 V AC 45...65 Hz přímá
    50…330 V AC 45...65 Hz mezi fázi a N
    80…570 V AC 45...65 Hz přímá
    80…570 V AC 45...65 Hz mezi fázemi (sdružený)
    570…999000 V AC 45...65 Hz s externím nap. transf.
    rozsah měřené frekvence
    45…65 Hz
    počet vstupů
    0
    přesnost měření
    Proud 0,3 % 0,5...6 A
    Proud 0,5 % 0,1...1,2 A
    Napětí 0,3 % 50...330 V
    Napětí 0,3 % 80...570 V
    třída přesnosti
    Třída 0.5S činná energie podle IEC 62053-22
    Třída 1 činná energie podle IEC 62053-21
    Třída 2 jalová energie podle IEC 62053-23
    Třída C činná energie podle EN 50470-3
    počet výstupů
    1 pulzní
    zobrazené informace
    Tarif (4)
    typ komunikačního rozhraní
    -
    podporovaný komunikační port
    -
    záznam dat
    Značkování času
    5 alarmů
    Min./max. okamžité hodnoty
    montáž
    Nacvaknutím
    montážní držák
    Lišta DIN
    normy
    IEC 61557-12
    IEC 62052-11
    EN 61557-12
    EN 61010-1
    EN 50470-1
    UL 61010-1
    EN 50470-3
    certifikace výrobku
    CE podle EN 61010-1
    CULus podle UL 61010-1
    UL
    šířka
    90 mm
    hloubka
    70 mm
    výška
    95 mm
    hmotnost přístroje
    0,26 kg
    Prostředí
    elektromagnetická kompatibilita
    Elektrostatický výbojúroveň 4 podle IEC 61000-4-2
    Citlivost na elektromagnetické poleúroveň 3 podle IEC 61000-4-3
    Test odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým dějům/rázůmúroveň 4 podle IEC 61000-4-4
    1,2/50 µs test odolnosti proti rázovým vlnámúroveň 4 podle IEC 61000-4-5
    Rušení RF vedenímúroveň 3 podle IEC 61000-4-6
    Magnetické pole s kmitočtem sítě - testovací úroveň: 0,5 mT podle IEC 61000-4-8
    Emise vedením a vyzařovánímtřída B podle EN 55022
    kategorie přepětí
    III
    stupeň krytí IP
    Přední panel: IP40 podle IEC 60529
    Tělo: IP20 podle IEC 60529
    relativní vlhkost
    5…95 % při 50 °C
    Stupeň znečištění
    2
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25…55 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40…85 °C
    Pracovní nadmořská výška
    0...3000 m
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobrazit více View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všechny jazyky15
    • čeština4
    • English10
    • Chinese3
    • Danish3
    • Dutch3
    • Finnish3
    • French3
    • German4
    • Hungarian3
    • Italian3
    • Norwegian3
    • Polish3
    • Portuguese3
    • Russian4
    • Slovak3
    • Spanish3
    • Swedish3
    Katalog
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Velikost pdf
    Velikost 15.9 MB
    Datum 18.12.19
    PowerLogic Catalog - 260 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Verze 8.4)
    Popis
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 14 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    Velikost pdf
    Velikost 12.9 MB
    Datum 17.9.19
    Popis
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 14 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    Uživatelská příručka
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Velikost pdf
    Velikost 2.5 MB
    Datum 28.9.16
    Serie PM3200 Benutzerhandbuch (Verze 05)
    Popis
    Serie PM3200 Benutzerhandbuch
    Velikost pdf
    Velikost 2.7 MB
    Datum 20.7.16
    Popis
    Serie PM3200 Benutzerhandbuch
    Руководство по эксплуатации устройства серии PM3200 (Verze 05)
    Popis
    Руководство по эксплуатации устройства серии PM3200
    Velikost pdf
    Velikost 3.3 MB
    Datum 20.7.16
    Popis
    Руководство по эксплуатации устройства серии PM3200
    CAD
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    DIN RAIL POWER METER PULSE (Verze 1.0)
    Soubory v dokumentu
    zip
    101.9 KB
    Velikost zip
    Velikost 342.9 KB
    Datum 4.12.13
    Soubory v dokumentu
    zip
    101.9 KB
    Din rail Power meter pulse (Verze 1.0)
    Soubory v dokumentu
    Velikost zip
    Velikost 452.4 KB
    Datum 27.2.12
    Soubory v dokumentu
    Din rail Power meter pulse (Verze 1.0)
    Soubory v dokumentu
    dxf
    2.4 MB
    wmf
    108.2 KB
    dwg
    392 KB
    dwf
    39.5 KB
    Velikost zip
    Velikost 3 MB
    Datum 27.2.12
    Soubory v dokumentu
    dxf
    2.4 MB
    wmf
    108.2 KB
    dwg
    392 KB
    dwf
    39.5 KB
    Instalační list
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    PM3200 - PM3210 - Wattmetr (Verze 05)
    Popis
    PM3200 - PM3210 - Wattmetr
    Velikost pdf
    Velikost 3.4 MB
    Datum 20.11.19
    Popis
    PM3200 - PM3210 - Wattmetr
    PM3200 series - PM3200 - PM3210 - Power Meters (Verze 05)
    Popis
    PM3200 series - PM3200 - PM3210 - Power Meters
    Velikost pdf
    Velikost 3.7 MB
    Datum 20.11.19
    Popis
    PM3200 series - PM3200 - PM3210 - Power Meters
    Informace o ukončení životnosti
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Velikost pdf
    Velikost 88.2 KB
    Datum 10.5.12
    Katalogová strana
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Velikost pdf
    Velikost 462.1 KB
    Datum 1.1.17
    Funkcie a charakteristiky multimetrov PM3200 (Verze 1.0)
    Popis
    Rad multimetrov PM3200 Funkcie a charakteristiky
    Velikost pdf
    Velikost 390.3 KB
    Datum 31.7.13
    Popis
    Rad multimetrov PM3200 Funkcie a charakteristiky
    Technický katalogový list
    Formát
    Velikost
    Datum
    Přidat do mých dokumentů
    Velikost pdf
    Velikost 383.4 KB
    Datum 30.11.17
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.
Srovnání produktů: /