PowerLogic PM8000 – vzdálený displej 89RD, 96 × 96 mm, s kabelem délky 3 m a montážním příslušenstvím
METSEPM5560
Elektroměry s bohatou výbavou funkcí
Digitální vstupy a výstupy pro monitoring WAGES a ovládání relé
Protokoly Modbus RS-485, TCP/IP, Ethernet IP, BACnet pro různé aplikace
Identifikujte příležitosti k úsporám energie s přesností třídy 0.2S.
63. harmonické měření pro správu kvality elektrické energie
Environmental Data
Environmental Data
Celková uhlíková stopa životního cyklu
328 kg CO2 eq.
Use Better
Balení s kartónovým obalem
Obsah recyklovaného kartonu je minimálně 70 % (50 % v USA). Některé objednávky mohou zahrnovat nerecyklovaný karton až do vyčerpání zásob.
Ne
Use Again
Recyklovatelný potenciál v %
Výpočet potenciálu recyklovatelnosti vychází ze scénáře „Francie – díly jsou drceny“ normy TR62635, který zohledňuje recyklovatelnost všech dílů v produktu a materiálů. Uvědomujeme si, že to nemusí vždy umožňovat srovnání s nabídkami jiných konkurentů na trhu, a čekáme na zveřejnění společného standardu na konci roku 2026.
7
Zpětný odběr
Zda byl produkt zahrnut do globálního programu zpětného odběru. Některé produkty si můžete vzít v některých zeměpisných oblastech. Ověřte si prosím, jestli jsou ve vaší zemi dostupné.
Ano