Počet videí: 4
čelní kryt - plný - 3x12 modulů - pro Mini Pragma zapuštěnou montáž
MIP30312
Environmental Data
Environmental Data
Celková uhlíková stopa životního cyklu
18 kg CO2 eq.
Use Better
Průměrné procento obsahu recyklovaných plastů
Minimální obsah recyklovaných termoplastů v pospotřebitelském nebo poprůmyslovém stavu z celkové hmotnosti plastů ve výrobku.
46 %
Balení s kartónovým obalem
Obsah recyklovaného kartonu je minimálně 70 % (50 % v USA). Některé objednávky mohou zahrnovat nerecyklovaný karton až do vyčerpání zásob.
Ano
Use Again
Recyklovatelný potenciál v %
Výpočet potenciálu recyklovatelnosti vychází ze scénáře „Francie – díly jsou drceny“ normy TR62635, který zohledňuje recyklovatelnost všech dílů v produktu a materiálů. Uvědomujeme si, že to nemusí vždy umožňovat srovnání s nabídkami jiných konkurentů na trhu, a čekáme na zveřejnění společného standardu na konci roku 2026.
15
Zpětný odběr
Zda byl produkt zahrnut do globálního programu zpětného odběru. Některé produkty si můžete vzít v některých zeměpisných oblastech. Ověřte si prosím, jestli jsou ve vaší zemi dostupné.
Ano