Přístup do racku, sada, NetBotz, se čtečkou 125 kHz, 2 kliky
NBHN125
Řízení dalších přístupových bodů racků při propojení s jednotkami NetBotz 250A, 750 nebo 755
Ideální pro datová centra s přístupovými kartami 125 kHz a jedním nebo více přístupovými body racků
Sada se dvěma klikami; pro sadu s jednou klikou zvolte NBHN125S
Ke kompatibilní jednotce NetBotz lze připojit až dvě kliky
Environmental Data
Environmental Data
Celková uhlíková stopa životního cyklu
9 kg CO2 eq.
Use Better
Balení s kartónovým obalem
Obsah recyklovaného kartonu je minimálně 70 % (50 % v USA). Některé objednávky mohou zahrnovat nerecyklovaný karton až do vyčerpání zásob.
Ne
Use Again
Recyklovatelný potenciál v %
Výpočet potenciálu recyklovatelnosti vychází ze scénáře „Francie – díly jsou drceny“ normy TR62635, který zohledňuje recyklovatelnost všech dílů v produktu a materiálů. Uvědomujeme si, že to nemusí vždy umožňovat srovnání s nabídkami jiných konkurentů na trhu, a čekáme na zveřejnění společného standardu na konci roku 2026.
95
Zpětný odběr
Zda byl produkt zahrnut do globálního programu zpětného odběru. Některé produkty si můžete vzít v některých zeměpisných oblastech. Ověřte si prosím, jestli jsou ve vaší zemi dostupné.
NE