Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    ClimaSys
    typ produktu nebo součásti
    Připojení kabelu ventilátoru
    Doplňky
    výška
    120 mm
    šířka
    140 mm
    hloubka
    35 mm
    příslušenství / umístění samostatných dílů
    Motor ventilátoru
    délka kabelu
    2 m
    Nabídka udržitelnosti
    RoHS
    REACh
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Spanish
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    Software - verze
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    ProClima (Verze 7.1.3)
    Datum 11.2.19
    Velikost 55.2 MB
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Univerzální skríne Spacial, Thalassa, Climasys (Verze 1.0)
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 6.3.19
    Velikost 0
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 6.3.19
    Velikost 0
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.