+ 4
modulární časové relé-asymetrický cyklovač - 1 s..100 h - 24..240 V AC - 1 ZV
RE17RLMU
Diagnostické tlačítko pro okamžitou kontrolu ovládaného obvodu, zkrácení doby uvedení do provozu a řešení problémů
Široký rozsah časového zpoždění pro nastavení od 0,01 s do 999 hodin.
Kompatibilní s širokou škálou aplikací, včetně strojů, budov, vodních segmentů a HVAC.
Bezprecedentní přesnost, prediktivní údržba a vynikající bezpečnost.
Flexibilní výběr šroubových nebo pružinových svorek pro zapojení.
Environmental Data
Environmental Data
Celková uhlíková stopa životního cyklu
53 kg CO2 eq.
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
Výpočet potenciálu recyklovatelnosti vychází ze scénáře „Francie – díly jsou drceny“ normy TR62635, který zohledňuje recyklovatelnost všech dílů v produktu a materiálů. Uvědomujeme si, že to nemusí vždy umožňovat srovnání s nabídkami jiných konkurentů na trhu, a čekáme na zveřejnění společného standardu na konci roku 2026.
13
Zpětný odběr
Zda byl produkt zahrnut do globálního programu zpětného odběru. Některé produkty si můžete vzít v některých zeměpisných oblastech. Ověřte si prosím, jestli jsou ve vaší zemi dostupné.
Ano
Okamžité nastavení časování pomocí NFC
Pomocí časových relé s podporou NFC můžete nastavit přesné časové funkce v sekundách. Okamžitě konfigurujte, duplikujte a upravujte nastavení z chytrého telefonu, abyste urychlili uvedení do provozu a omezili chyby při nastavování.
_BUILDER.IOHorizontal.jpg)