+ 4
relé pro rozhranní - HARMONY RXG - 2C/O standard-230VAC-5A - s LTB a LED
RXG22P7
Pomáhá zmenšit velikost skříní, což umožňuje jejich montáž téměř kdekoli
Poskytuje ekonomické řešení pro implementaci mnoha spínacích funkcí s velkým počtem kontaktů
Flexibilní design pro úsporu místa s šířkou 16 mm
Nejnovější relé rozhraní s uzamykatelnou testovací funkcí pro jistotu a bezpečnost uživatele
Pracuje s pevně zapojenými logickými automatizovanými systémy a doplňuje funkce průmyslových PLC.
Environmental Data
Environmental Data
Celková uhlíková stopa životního cyklu
15 kg CO2 eq.
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
Výpočet potenciálu recyklovatelnosti vychází ze scénáře „Francie – díly jsou drceny“ normy TR62635, který zohledňuje recyklovatelnost všech dílů v produktu a materiálů. Uvědomujeme si, že to nemusí vždy umožňovat srovnání s nabídkami jiných konkurentů na trhu, a čekáme na zveřejnění společného standardu na konci roku 2026.
70
Zpětný odběr
Zda byl produkt zahrnut do globálního programu zpětného odběru. Některé produkty si můžete vzít v některých zeměpisných oblastech. Ověřte si prosím, jestli jsou ve vaší zemi dostupné.
Ano
Rychlejší zapojení díky zásuvkám s push-in konektory
Zjednodušte si instalaci pomocí zásuvky s push-in konektory, která zajišťuje spolehlivé připojení, rychlé zapojení a speciální oddělené kontakty – je navržena přímo pro relé RSB/RXG.
_BUILDER.IOHorizontal.jpg)