+ 5
miniaturní paticové relé - HARMONY RXM - 2 V/Z - 24 V AC - 12 A
RXM2AB1B7
Environmental Data
Environmental Data
Celková uhlíková stopa životního cyklu
19 kg CO2 eq.
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
Výpočet potenciálu recyklovatelnosti vychází ze scénáře „Francie – díly jsou drceny“ normy TR62635, který zohledňuje recyklovatelnost všech dílů v produktu a materiálů. Uvědomujeme si, že to nemusí vždy umožňovat srovnání s nabídkami jiných konkurentů na trhu, a čekáme na zveřejnění společného standardu na konci roku 2026.
55
Zpětný odběr
Zda byl produkt zahrnut do globálního programu zpětného odběru. Některé produkty si můžete vzít v některých zeměpisných oblastech. Ověřte si prosím, jestli jsou ve vaší zemi dostupné.
Ano
Ušetřete čas díky technologii Push-in
Technologie Push-in zajišťuje stabilní a snadno udržovatelná připojení, díky nimž vaše zařízení spolehlivě funguje – je dokonale přizpůsobena pro relé RXM.
_BUILDER.IOHorizontal.jpg)