![RXM3AB1E7 Image Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF153503&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
![RXM3AB1E7 Image Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF153503&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![RXM3AB1E7 Image Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=RXM3AB1B7_front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 6](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=RXM3AB1B7_bottom&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 6
Počet videí: 5
miniaturní paticové relé - HARMONY RXM - 3 V/Z - 48 V AC - 10 A
RXM3AB1E7
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Trvale udržitelný rozvoj![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Značka Green PremiumTM je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO2.
Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.
Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.
![](/ww/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Pohoda a výkon
Nařízení REACh bez látek SVHC
Informace výjimce o RoHS
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní cyklus