miniaturní paticové relé - HARMONY RXM - 4 V/Z - 120 V AC - 6 A - s LED

RXM4AB2F7

typ a složení kontaktu:

signalizace stavu LED:

typ ovládání:

[Uc] napětí ovládacího obvodu:

Environmental Data

Environmental Data
Celková uhlíková stopa životního cyklu
22 kg CO2 eq.
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
Výpočet potenciálu recyklovatelnosti vychází ze scénáře „Francie – díly jsou drceny“ normy TR62635, který zohledňuje recyklovatelnost všech dílů v produktu a materiálů. Uvědomujeme si, že to nemusí vždy umožňovat srovnání s nabídkami jiných konkurentů na trhu, a čekáme na zveřejnění společného standardu na konci roku 2026.
55
Zpětný odběr
information_stroke
Zda byl produkt zahrnut do globálního programu zpětného odběru. Některé produkty si můžete vzít v některých zeměpisných oblastech. Ověřte si prosím, jestli jsou ve vaší zemi dostupné.
Ano

Ušetřete čas díky technologii Push-in

Technologie Push-in zajišťuje stabilní a snadno udržovatelná připojení, díky nimž vaše zařízení spolehlivě funguje – je dokonale přizpůsobena pro relé RXM.