Počet videí: 4
Sedna D/E - Rámeček dvojnásobný, Bílé Sklo
SDD360802
Univerzalní rám pro horizontální/vertikální instalaci
výrobek bez halogenů
Tvar navržen speciálně tak, aby zamezil usazování prachu
Snadná instalace a použití, spolehlivost and kvalitní provedení
S moderními liniemi, které odrážejí současné trendy a vytříbenou estetiku
Environmental Data
Environmental Data
Celková uhlíková stopa životního cyklu
0.3 kg CO2 eq.
Use Better
Balení s kartónovým obalem
Obsah recyklovaného kartonu je minimálně 70 % (50 % v USA). Některé objednávky mohou zahrnovat nerecyklovaný karton až do vyčerpání zásob.
Ne
Use Again
Recyklovatelný potenciál v %
Výpočet potenciálu recyklovatelnosti vychází ze scénáře „Francie – díly jsou drceny“ normy TR62635, který zohledňuje recyklovatelnost všech dílů v produktu a materiálů. Uvědomujeme si, že to nemusí vždy umožňovat srovnání s nabídkami jiných konkurentů na trhu, a čekáme na zveřejnění společného standardu na konci roku 2026.
59
Zpětný odběr
Zda byl produkt zahrnut do globálního programu zpětného odběru. Některé produkty si můžete vzít v některých zeměpisných oblastech. Ověřte si prosím, jestli jsou ve vaší zemi dostupné.
Ano