Počet videí: 1
Napájecí police APC NetShelter, 33 kW, 50 V DC, montáž do racku 1U, GB300
SENVPS33KB3
Kompletní sestava napájecí police pro NVIDIA GB300 NVL72
Obsahuje šest napájecích jednotek (PSU) o výkonu 5,5 kW
Nabízí výstupní výkon až 33 kW při 50 V
Plně vybaveno napájecími jednotkami (PSU), montážním držákem a řídicí jednotkou pro správu napájení (PMC)
19palcové provedení pro racky NVIDIA MGX a standardní racky EIA
Environmental Data
Environmental Data
Celková uhlíková stopa životního cyklu
18 271 kg CO2 eq.
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
Výpočet potenciálu recyklovatelnosti vychází ze scénáře „Francie – díly jsou drceny“ normy TR62635, který zohledňuje recyklovatelnost všech dílů v produktu a materiálů. Uvědomujeme si, že to nemusí vždy umožňovat srovnání s nabídkami jiných konkurentů na trhu, a čekáme na zveřejnění společného standardu na konci roku 2026.
61
Zpětný odběr
Zda byl produkt zahrnut do globálního programu zpětného odběru. Některé produkty si můžete vzít v některých zeměpisných oblastech. Ověřte si prosím, jestli jsou ve vaší zemi dostupné.
NE