+ 3
Počet videí: 2
APC Smart-UPS Ultra On-Line, 5000VA, Lithium-ion, Rack/Tower 2U, 230V, Hardwired 3-Wire Output, Network Card, Extended runtime, W/rail kit
SRTL5KRM2UI-HW
Environmental Data
Environmental Data
Celková uhlíková stopa životního cyklu
8 396 kg CO2 eq.
Use Better
Průměrné procento obsahu recyklovaných plastů
Minimální obsah recyklovaných termoplastů v pospotřebitelském nebo poprůmyslovém stavu z celkové hmotnosti plastů ve výrobku.
15 %
Balení s kartónovým obalem
Obsah recyklovaného kartonu je minimálně 70 % (50 % v USA). Některé objednávky mohou zahrnovat nerecyklovaný karton až do vyčerpání zásob.
Ano
Optimalizovaná energetická účinnost
Energetická účinnost tohoto produktu je nejméně o 10 % lepší než průměrná účinnost na trhu nebo předchozí generace produktu.
Energeticky účinný výrobek
Use Again
Recyklovatelný potenciál v %
Výpočet potenciálu recyklovatelnosti vychází ze scénáře „Francie – díly jsou drceny“ normy TR62635, který zohledňuje recyklovatelnost všech dílů v produktu a materiálů. Uvědomujeme si, že to nemusí vždy umožňovat srovnání s nabídkami jiných konkurentů na trhu, a čekáme na zveřejnění společného standardu na konci roku 2026.
39
Zpětný odběr
Zda byl produkt zahrnut do globálního programu zpětného odběru. Některé produkty si můžete vzít v některých zeměpisných oblastech. Ověřte si prosím, jestli jsou ve vaší zemi dostupné.
Ano
+ Lifecycle Services
Seřadit podle:
WASSEMUPS-3R-SB-00
ECRESS1PH1YLI15