+ 7
Harmony XB4, BÍ, signálka Ø22 mm, integrovaná LED 24V
XB4BVB1
Environmental Data
Environmental Data
Celková uhlíková stopa životního cyklu
18 kg CO2 eq.
Use Better
Průměrné procento obsahu recyklovaných plastů
Minimální obsah recyklovaných termoplastů v pospotřebitelském nebo poprůmyslovém stavu z celkové hmotnosti plastů ve výrobku.
36 %
Průměrné procento obsahu recyklovaného kovu
Minimální obsah recyklovaného kovu v pospotřebitelském nebo postprůmyslovém stavu z celkové hmotnosti kovu ve výrobku.
17 %
Use Longer
Index opravy produktu
Inspirováno francouzským indexem oprav a EN 45 554. Instalovat, vyměňovat nebo provádět servis tohoto zařízení by měli pouze kvalifikovaní pracovníci.
A
Use Again
Recyklovatelný potenciál v %
Výpočet potenciálu recyklovatelnosti vychází ze scénáře „Francie – díly jsou drceny“ normy TR62635, který zohledňuje recyklovatelnost všech dílů v produktu a materiálů. Uvědomujeme si, že to nemusí vždy umožňovat srovnání s nabídkami jiných konkurentů na trhu, a čekáme na zveřejnění společného standardu na konci roku 2026.
85
Zpětný odběr
Zda byl produkt zahrnut do globálního programu zpětného odběru. Některé produkty si můžete vzít v některých zeměpisných oblastech. Ověřte si prosím, jestli jsou ve vaší zemi dostupné.
Ano