+ 8
Harmony XB5, RU, Ø22 mm, integrovaná LED 230...240V
XB5AVM4
Univerzální LED jednotka pro použití pro všechny barvy
Vylepšená intenzita a jas barev
Rychlá a snadná montáž a demontáž
Robustnost pro nároční prostředí
Široký výběr bloků kontaktů pro obecné účely nebo specifické aplikace (nízký proud, zpožděné vypnutí)
Environmental Data
Environmental Data
Celková uhlíková stopa životního cyklu
3 kg CO2 eq.
Use Better
Průměrné procento obsahu recyklovaných plastů
Minimální obsah recyklovaných termoplastů v pospotřebitelském nebo poprůmyslovém stavu z celkové hmotnosti plastů ve výrobku.
21 %
Průměrné procento obsahu recyklovaného kovu
Minimální obsah recyklovaného kovu v pospotřebitelském nebo postprůmyslovém stavu z celkové hmotnosti kovu ve výrobku.
7 %
Use Longer
Index opravy produktu
Inspirováno francouzským indexem oprav a EN 45 554. Instalovat, vyměňovat nebo provádět servis tohoto zařízení by měli pouze kvalifikovaní pracovníci.
A
Use Again
Recyklovatelný potenciál v %
Výpočet potenciálu recyklovatelnosti vychází ze scénáře „Francie – díly jsou drceny“ normy TR62635, který zohledňuje recyklovatelnost všech dílů v produktu a materiálů. Uvědomujeme si, že to nemusí vždy umožňovat srovnání s nabídkami jiných konkurentů na trhu, a čekáme na zveřejnění společného standardu na konci roku 2026.
22
Zpětný odběr
Zda byl produkt zahrnut do globálního programu zpětného odběru. Některé produkty si můžete vzít v některých zeměpisných oblastech. Ověřte si prosím, jestli jsou ve vaší zemi dostupné.
Ano