indicator bank XVD with LED - C-G-O-R steady - 24 V AC/DC - IP 40
XVDB2CGAR
Výroba ukončena:30. 6. 2015
Ukončení servisní podpory:31. 12. 2015
Doporučené náhradní produkty
Nebo
XVDB2CGAR nahrazuje následující skupina produktů:
1×
objímka s horním krytem 24 V AC/DC - černá
XVUC21B
1×
Ø 60 mm světelný LED modul - stálá signalizace, IP65 - 24 V - zelená
XVUC23
1×
Ø 60 mm světelný LED modul - stálá signalizace, IP65 - 24 V - rudá
XVUC24
1×
Ø 60 mm světelný LED modul - stálá signalizace, IP65 - 24 V - oranžová
XVUC25
1×
Ø 60 mm světelný LED modul - stálá signalizace, IP65 - 24 V - bílá
XVUC27
1×
fixní upevňovací podstavec, 100 mm - černá
XVUZ02
XVDB2CGAR nahrazuje následující produktová řada: