![XVR3B04S Image Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XVR3B04S_front&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
![XVR3B04S Image Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XVR3B04S_front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![XVR3B04S Image Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XVR3B04S_bottom&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![XVR3B04S Image Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XVR3B04S_top&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Počet videí: 2
rotační maják, bzučák, DC 12~24 V, rudá
XVR3B04S
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Trvale udržitelný rozvoj![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Značka Green PremiumTM je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO2.
Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.
Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.
![](/ww/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Pohoda a výkon
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
Neobsahuje rtuť
Informace výjimce o RoHS
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
Životní cyklus