+ 3
Harmony XB5,ovl.hlav.stisk.nouz.zastavení, RU, Ø22 mm, s aretací, uvolnit klíčem
ZB5AS944
Široká modulární řada pro přizpůsobení se strojům a bezpečnosti obsluhy.
Navrženo pro montáž do výřezu 22 mm nebo ovl. skříňky Harmony XAPK, což zajišťuje kompatibilitu se stávajícími stroji.
Prosvětlené typy pro zvýšení efektivity obsluhy snížením prostojů ve výrobě.
Ergonomický design pro nouzové spuštění v různých prostředích
Široká škála příslušenství: kruhové popisky, osvětlené popisky pro náročné prostředí.
Environmental Data
Environmental Data
Celková uhlíková stopa životního cyklu
0.7 kg CO2 eq.
Use Better
Průměrné procento obsahu recyklovaných plastů
Minimální obsah recyklovaných termoplastů v pospotřebitelském nebo poprůmyslovém stavu z celkové hmotnosti plastů ve výrobku.
7 %
Průměrné procento obsahu recyklovaného kovu
Minimální obsah recyklovaného kovu v pospotřebitelském nebo postprůmyslovém stavu z celkové hmotnosti kovu ve výrobku.
60 %
Balení s kartónovým obalem
Obsah recyklovaného kartonu je minimálně 70 % (50 % v USA). Některé objednávky mohou zahrnovat nerecyklovaný karton až do vyčerpání zásob.
Ne
Use Again
Recyklovatelný potenciál v %
Výpočet potenciálu recyklovatelnosti vychází ze scénáře „Francie – díly jsou drceny“ normy TR62635, který zohledňuje recyklovatelnost všech dílů v produktu a materiálů. Uvědomujeme si, že to nemusí vždy umožňovat srovnání s nabídkami jiných konkurentů na trhu, a čekáme na zveřejnění společného standardu na konci roku 2026.
48
Zpětný odběr
Zda byl produkt zahrnut do globálního programu zpětného odběru. Některé produkty si můžete vzít v některých zeměpisných oblastech. Ověřte si prosím, jestli jsou ve vaší zemi dostupné.
Ano