+ 6
Harmony XB4, spínací jednotka jednoduchá pro hlavice Ø22, 1 Z, šroubová svorka
ZBE101
Můžete zvážit níže uvedené alternativní produkty, které by mohly zkrátit dodací lhůtu.
Rychlá a snadná montáž a demontáž
Robustnost pro nároční prostředí
Různé typy připojení: šroubová svorka, konektor, konektor Faston nebo pružinová svorka
Vynikající mechanické spojení s ovládací hlavicí
Široký výběr bloků kontaktů pro obecné účely nebo specifické aplikace (nízký proud, zpožděné vypnutí)
Environmental Data
Environmental Data
Celková uhlíková stopa životního cyklu
0.2 kg CO2 eq.
Use Better
Průměrné procento obsahu recyklovaných plastů
Minimální obsah recyklovaných termoplastů v pospotřebitelském nebo poprůmyslovém stavu z celkové hmotnosti plastů ve výrobku.
23 %
Průměrné procento obsahu recyklovaného kovu
Minimální obsah recyklovaného kovu v pospotřebitelském nebo postprůmyslovém stavu z celkové hmotnosti kovu ve výrobku.
13 %
Balení s kartónovým obalem
Obsah recyklovaného kartonu je minimálně 70 % (50 % v USA). Některé objednávky mohou zahrnovat nerecyklovaný karton až do vyčerpání zásob.
Ano
Use Again
Recyklovatelný potenciál v %
Výpočet potenciálu recyklovatelnosti vychází ze scénáře „Francie – díly jsou drceny“ normy TR62635, který zohledňuje recyklovatelnost všech dílů v produktu a materiálů. Uvědomujeme si, že to nemusí vždy umožňovat srovnání s nabídkami jiných konkurentů na trhu, a čekáme na zveřejnění společného standardu na konci roku 2026.
98
Zpětný odběr
Zda byl produkt zahrnut do globálního programu zpětného odběru. Některé produkty si můžete vzít v některých zeměpisných oblastech. Ověřte si prosím, jestli jsou ve vaší zemi dostupné.
Ano