+ 6
Harmony XB4, BÍ, objímka pro hlavici Ø22 mm, integrovaná LED 24V šroubové svorky
ZBVB1
Můžete zvážit níže uvedené alternativní produkty, které by mohly zkrátit dodací lhůtu.
Kompatibilní s vylepšenými barevnými hlavicemi
Univerzální LED jednotka pro použití pro všechny barvy
Rychlá a snadná montáž a demontáž
Vynikající mechanické spojení s ovládací hlavicí
Široký výběr bloků kontaktů pro obecné účely nebo specifické aplikace (nízký proud, zpožděné vypnutí)
Environmental Data
Environmental Data
Celková uhlíková stopa životního cyklu
5 kg CO2 eq.
Use Better
Průměrné procento obsahu recyklovaných plastů
Minimální obsah recyklovaných termoplastů v pospotřebitelském nebo poprůmyslovém stavu z celkové hmotnosti plastů ve výrobku.
30 %
Průměrné procento obsahu recyklovaného kovu
Minimální obsah recyklovaného kovu v pospotřebitelském nebo postprůmyslovém stavu z celkové hmotnosti kovu ve výrobku.
10 %
Balení s kartónovým obalem
Obsah recyklovaného kartonu je minimálně 70 % (50 % v USA). Některé objednávky mohou zahrnovat nerecyklovaný karton až do vyčerpání zásob.
Ano
Use Again
Recyklovatelný potenciál v %
Výpočet potenciálu recyklovatelnosti vychází ze scénáře „Francie – díly jsou drceny“ normy TR62635, který zohledňuje recyklovatelnost všech dílů v produktu a materiálů. Uvědomujeme si, že to nemusí vždy umožňovat srovnání s nabídkami jiných konkurentů na trhu, a čekáme na zveřejnění společného standardu na konci roku 2026.
15
Zpětný odběr
Zda byl produkt zahrnut do globálního programu zpětného odběru. Některé produkty si můžete vzít v některých zeměpisných oblastech. Ověřte si prosím, jestli jsou ve vaší zemi dostupné.
Ano