Záložní baterie UPS pro maloobchodní prodejní místa a kiosky

Zajištění nepřetržitého fungování maloobchodního provozu

Zajištění nepřetržitého fungování maloobchodního provozu

Chraňte každou transakci a poskytněte zákazníkům propojený maloobchodní zážitek, který očekávají

Kontinuita provozu

I chvilkový výpadek může narušit transakce. Ochrana UPS udržuje provozuschopnost kritických operací a zajišťuje bezpečné dokončení a čisté zotavení systémů, čímž chrání tržby a zákaznickou zkušenost. ​

Provozní odolnost

Prostoje v distribuovaných prostředích vedou k nákladným servisním voláním. Systémy podporované UPS minimalizují narušení služeb a poskytují zákazníkům konzistentní a vysoce kvalitní služby.​

Ochrana dat a hardwaru

Kolísání napětí v průběhu času poškozuje zařízení. Systémy UPS filtrují napájení s cílem ochránit citlivá zařízení a prodloužit životnost terminálů, kiosků, bankomatů a vestavěných systémů. ​

Integrita dat

Přerušení sítě během transakce může způsobit poškození dat. Řešení UPS chrání vaše prodejní místa (POS) a kiosky, zachovává transakce a protokoly a zajišťuje hladký průběh kritických operací

Zabezpečení, kterému můžete důvěřovat

EcoStruxure IT SmartConnect je vytvořen podle podnikových bezpečnostních standardů, tzn. splňují požadavky na soulad s předpisy pro finanční, maloobchodní a veřejný sektor v Evropě a na mezinárodních trzích. ​

Zajištění kontinuity provozu na distribuovaných pracovištích

Zjednodušte provoz maloobchodního IT pomocí cloudového monitoringu přes EcoStruxure IT SmartConnect – bezpečně a hladce

Zjednodušte provoz maloobchodního IT pomocí cloudového monitoringu přes EcoStruxure IT SmartConnect – bezpečně a hladce

Poznatky k dispozici odkudkoli

Monitorování cloudu prostřednictvím propojení PowerChute ​​

Eliminujte odhady

Protokoly událostí a souhrnné zprávy o provozuschopnosti

žena v lékárně

Zlepšete dostupnost

Proaktivní informace o stavu zařízení

Prakticky využitelné poznatky

Přehled o bateriích a sledování jejich životního cyklu

Vzdálené monitorování napájení

Monitorování pracovišť s nedostatkem odborných znalostí v oblasti IT

pokladna

Centralizované přehledy

Snadné zobrazení zařízení na mapě nebo v tabulce

Úspory na službách

E-mailová upozornění pro včasné odhalování problémů

Řada BE

Řada BK

Řada BR

Action
Řada UPS
Jmenovitý výkon (VA)
650–850 VA
350–650 VA
650–900 VA
Jmenovitý výkon (W)
400–520 W
210–400 W
400–540 W
Doba provozu při 119 W
20–28 min
20,5–26,5 min
26,5–30 min
Automatická regulace napětí (AVR)
Ne
Ano
Ano
Počet zásuvek
8 zásuvek
6 zásuvek
6 zásuvek
Baterie, kterou si může uživatel sám vyměnit
Ano
Ano
Ano
Rozměry (VxŠxH)
120 x 130 x 365 mm
190 x 91 x 310 mm
190 x 91 x 310 mm
Vzdálená správa (prostřednictvím propojení PowerChute ke cloudu SmartConnect)
Ano
Ano
Ano

Rychlost ve velkém rozsahu

Rychlost ve velkém rozsahu

Na nasazení řešení jsme si vyhradili dva dny, ale trvalo to jen 5 minut

Přístup odkudkoli a kdykoli

Přístup odkudkoli a kdykoli

Potřebovali jsem způsob, jak kdykoli a odkudkoli rychle zkontrolovat stav všech datových skříní. Nyní je přístup velmi snadný – stačí se podívat do telefonu.

Plná viditelnost

Plná viditelnost

Dostávám informace o problémech s UPS a jejich řešení, takže mohu stanovovat prioritu jednotlivých úkonů. ​

Nedostatek IT podpory na pracovišti

Nedostatek IT podpory na pracovišti

Umožňuje maloobchodním pracovníkům věnovat více času zákazníkům a méně času správě systémů. ​

Nižší náklady na pracovní sílu

Nižší náklady na pracovní sílu

Pokud se daří potenciální problémy řešit hned v zárodku, může to ušetřit 3600 člověkohodin na všech pracovištích

Malá plocha

Malá plocha

Maloobchodní prostory jsou omezené a jejich správa se ukazuje jako rozhodující faktor úspěchu. ​

Potřebujete pomoc?

Potřebujete pomoc?

Nástroj pro výběr produktů

Nástroj pro výběr produktů

Rychle a snadno vyhledávejte správné produkty a příslušenství pro vaše aplikace.

Získejte nabídku

Získejte nabídku

Poptejte se nás online a náš lokální specialista se s vámi spojí!

Kde nakoupit?

Kde nakoupit?

Jednoduše najděte nejbližšího distributora výrobků Schneider Electric ve vašem okolí.

Centrum nápovědy

Centrum nápovědy

Zdroje podpory pro všechny své potřeby najdete na jednom místě.