Rychlonabíjecí stanice pro elektromobily budoucnosti
Infrastruktura pro rychlé nabíjení: Řešení a strategie
Budoucnost nabíjení elektromobilů je tady. Stáhněte si náš informační dokument s komplexní příručkou pro nasazení.

Proč je rychlé nabíjení elektromobilů důležité pro vaše podnikání
Vzhledem k tomu, že stále více podniků elektrifikuje své vozové parky, je klíčové zajistit, aby byl přechod na elektromobily bezproblémový a zároveň ziskový. K podpoře tohoto vývoje směrem k rychlejšímu a výkonnějšímu nabíjení potřebujete partnera, který vám dokáže poskytnout optimalizovaná, efektivní a škálovatelná řešení.
Využijte maximálního výkonu své rychlonabíjecí stanice pro elektromobily
Systém dynamického řízení energie a zatížení
Komplexní škálovatelná digitální řešení, která poskytují plynulé uživatelské prostředí pro koncové trasy a depa.
Elektrická infrastruktura pro nabíjení vozového parku elektromobilů
Řešení, která jsou standardizovaná pro rychlejší uvedení na trh, ale zároveň přizpůsobitelná a škálovatelná.
Poradenství a proaktivní správa zařízení
Poradenství a proaktivní správa zařízení, která maximalizuje provozuschopnost pomocí strategií údržby založených na datech.
Spolehlivé rychlonabíječky
Flexibilita díky kvalitním rychlonabíječkám, které poskytují i kybernetickou bezpečnost.

Tři věci, které byste měli vědět o softwaru DELMS
Zjistěte, jak náš systém dynamického řízení energetické zátěže (DELMS) pomáhá optimalizovat dobíjení vozového parku elektromobilů. Snižte náklady, zabraňte přetížení sítě a integrujte obnovitelné zdroje energie – to vše díky inteligentnímu řízení energie v reálném čase.
Projděte si naše nejnovější poznatky o rychlonabíjecích stanicích budoucnosti
Jaké jsou hlavní faktory rostoucí poptávky po nabíjení elektromobilů ve vozových parcích?
Rostoucí poptávka po nabíjení elektromobilů je způsobena několika klíčovými faktory. Pozorujeme výrazný pokles cen baterií elektromobilů, díky čemuž jsou elektromobily dostupnější pro různé účely. Kromě toho tlačí nové cíle v oblasti dekarbonizace vozových parků a nákladních vozidel na ekologičtější dopravu. Výrobci originálního vybavení (OEM) projevují silné odhodlání podporovat rostoucí využití elektromobilů, přičemž podle prognóz se jejich počet od roku 2020 ztrojnásobí. Vlády po celém světě navíc zavádějí přísné předpisy a pobídky, které urychlují přijetí elektrickomobilů, zejména pro náročné aplikace, jako je doručování na kratší vzdálenosti a městská doprava. Tyto kombinované síly podtrhují naléhavou potřebu robustní infrastruktury pro nabíjení elektromobilů, která dokáže tento rychlý přechod k elektrifikaci vozového parku podpořit.
Jak řešení společnosti Schneider Electric reagují na specifické potřeby elektrifikace vozového parku, včetně ultrarychlého nabíjení a nabíjení v depu?
Infrastruktura pro rychlé nabíjení je zásadní pro optimalizaci provozu elektrobusů a elektrických nákladních vozů, protože umožňuje jejich rychlé opětovné použití, které je klíčové pro denní jízdní řády a efektivní využití prostojů. Usnadňuje také dobíjení během jízdy na delších trasách, čímž zvyšuje provozní flexibilitu. Společnost Schneider Electric se specializuje na komplexní řešení pro nabíjení vozových parků, která jsou optimalizovaná, efektivní a vysoce škálovatelná.
Naše nabídka zahrnuje kompletní řešení elektrické infrastruktury, která zjednodušují složitost dodavatelského řetězce, ať už prostřednictvím jednotlivých komponent napájení nebo škálovatelných modulárních řešení. Patří sem vysokonapěťové a nízkonapěťové rozvaděče, transformátory a nabíječky střídavého/stejnosměrného proudu přizpůsobené pro potřeby nabíjení v depu a ultrarychlého nabíjení. Společnost Schneider Electric poskytuje kromě hardwaru také komplexní digitální vrstvu prostřednictvím systému dynamického řízení energetické zátěže (DELMS). Toto řešení optimalizuje proces dobíjení, zajišťuje elektrickou spolehlivost, zvyšuje provozní účinnost, udržuje shodu s předpisy pro kvalitu energie a poskytuje vynikající správu výkonu zařízení. Tato integrovaná digitální vrstva, kterou lze nasadit na okraji sítě, v cloudu nebo v obou těchto prostředích, může výrazně snížit investiční náklady na elektrickou infrastrukturu až o 30 % a optimalizovat provozní náklady, což v konečném důsledku vede ke zlepšení provozuschopnosti a spokojenosti zákazníků. Typickým příkladem je naše práce v autobusovém depu Brookville Smart Energy Bus Depot, kde se podařilo snížit celkové emise o 62 % a dosáhnout u 44 elektrobusů odolnosti 99,9 % díky integrovanému systému řízení zátěže a energie s využitím mikrosítě pro infrastrukturu elektromobilů.