Řešení chlazení kapalinou od Schneider Electric jsou speciálně vytvořena pro AI a IT prostředí s vysokou hustotou. Díky zkušenostem shromážděným během více než jedné dekády při zajišťování chlazení stojanů nad 400 kW umožňují naše pokročilé technologie, jako jsou jednotky CDU a systémy s přímým nasazením na čip, rychlé, škálovatelné a odolné nasazení.
Ve zpravodajství

Ve zpravodajství






Zjistěte, jak chlazení kapalinou funguje, jak ho používat a jak podporuje umělou inteligenci a IT s vysokou hustotou. Získejte přístup k odborným příručkám, dokumentům White Paper a blogům.
Optimalizujte své datové centrum pomocí špičkových nástrojů pro navrhování a simulaci. Zjistěte, jak zvýšit účinnost, snížit náklady a zajistit spolehlivost pomocí našich řešení chlazení.
Modernizujte infrastrukturu svého datového centra revolučním způsobem pomocí špičkových řešení speciálně zaměřených na umělou inteligenci a zajistěte splnění požadavků spojených s vysokou výpočetní zátěží.

Naše pokročilé chlazení kapalinou zajišťuje špičkový tepelný výkon pro pracovní zatížení spojené s umělou inteligencí a vysokou hustotou a udržuje vaše datové centrum v efektivním stavu i při extrémních požadavcích na výpočetní výkon.
Prozkoumejte naše řešení pro chlazení kapalinou a vzduchem
Díky analytice v reálném čase můžete odhalovat neefektivní místa, maximalizovat dobu provozu a udržovat špičkový výkon infrastruktury AI i při zatížení s vysokou hustotou.
Optimalizujte výkon a spolehlivost pomocí špičkových řešení chlazení kapalinou s odbornou podporou. Náš tým dodává pokročilé chladicí systémy navržené tak, aby zvyšovaly účinnost, snižovaly náklady na energie a zajišťovaly hladký provoz i u vašich nejnáročnějších aplikací. Díky našim prověřeným zkušenostem a oddanosti kvalitě jsme zde, abychom vám pomohli rozšiřovat kapacitu, a to s pocitem jistoty.

Jsme zde, abychom vám pomohli. Ať už zkoumáte možnosti pro svůj systém, potřebujete pomoc s výběrem produktu, nebo žádáte o odbornou podporu, náš tým je připraven vám poskytnout požadované poradenství.

Často kladené otázky
Chlazení kapalinou je vysoce účinná metoda chlazení datových center, která k odvodu tepla ze serverů a IT zařízení využívá kapaliny, například vodu nebo dielektrické kapaliny. V porovnání s chlazením vzduchem nabízí vynikající tepelný výkon, který umožňuje poskytovat výpočetní služby s vysokou hustotu a zároveň šetřit energii. Je to základní součást moderních řešení chlazení kapalinou u nových i existujících datových center.
Chlazení kapalinou je nezbytné pro zvládání intenzivního tepla generovaného pracovním zatížením spojeným s AI a se servery s vysokou hustotou. Přináší tyto výhody:
• Větší energetická účinnost a nižší náklady na chlazení
• Podpora vysoce výkonných počítačů bez tepelného přiškrcení
• Menší fyzické rozměry v bílém prostoru díky hustším konfiguracím serverů
• Vyšší udržitelnost díky nižší spotřebě energie
Při chlazení kapalinou v datových centrech se používají následující 2 techniky: :
• Chlazení s přímým nasazením na čip: Tato metoda, známá také jako přímé chlazení kapalinou (DLC), zajišťuje cirkulaci chladicí kapaliny přímo nad součástmi generujícími teplo, jako jsou procesory CPU a GPU, pomocí chladicích desek. Nabízí přesnou tepelnou regulaci a je ideální pro zatížení v systémech s vysokým výkonem a AI, a to v aplikacích typu brownfield i greenfield.
• Ponorné chlazení: Tato technika ponoří celé servery do dielektrické kapaliny, čímž se umožní rovnoměrný odvod tepla a minimální závislost na proudění vzduchu.
Společnost Schneider Electric nabízí všezahrnující portfolio podporující obě technologie a zajišťuje flexibilitu, efektivitu a škálovatelnost pro moderní datová centra.
Zavedení chlazení kapalinou je praktickým způsobem modernizace stávajících datových center chlazených vzduchem. Díky integraci technologií, jako jsou výměníky tepla v zadních dvířkách, jednotky CDU (Coolant Distribution Unit) a hybridní chladicí systémy, mohou provozovatelé zvýšit tepelný výkon, aniž by bylo třeba infrastrukturu zcela přetvořit. Díky modernizaci lze podporovat pracovní zatížení s vysokou hustotou a zároveň zlepšit energetickou účinnost a udržitelnost.
Potřebujete pomoc?
Nástroj pro výběr produktů
Rychle a snadno vyhledávejte správné produkty a příslušenství pro vaše aplikace.
Získejte nabídku
Poptejte nás online a náš lokální specialista se s vámi spojí!
Kde nakoupit?
Jednoduše najděte nejbližšího distributora výrobků Schneider Electric ve vašem okolí.
Centrum nápovědy
Zdroje podpory pro všechny své potřeby najdete na jednom místě.