Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

 

MasterPact NT Leistungstrennschalter

Leistungstrennschalter von 630 A bis 6300 A

Teil der Pact Series

Masterpact NT / NW

MasterPact NT Leistungstrennschalter
  • Merkmale

    • Leistungstrennschalter mit 3 Schaltstellungen (Ein / Aus / Ausgelöst)
    • Bemessungsstrom: 630 A bis 1600 A (Masterpact NT); 800 A bis 6300 A (Masterpact NW)
    • 3- und 4-polig, sowohl in Festeinbau als auch als Einschubtechnik verfügbar
    • Bemessungsspannung: Bis 1000 V AC
    • Gebrauchskategorien: AC-23A/AC-3
    • Bemessungskurzzeitstrom: bis 85 kA / 1s
    • Einschaltvermögen: Bis 330 kA Scheitel
    • Einbau von zusätzlichen Funktionen zur Sicherheit, Fernbetätigung und Komfort möglich: MN/MX Sicherheitausschaltbefehle, XF-Einschaltspule, Fernbetätigung, Netzumschaltung, Abschließvorrichtungen …  
    • Umfangreiches Anschluss- und Elektrisches-Zubehör, vor Ort austauschbar
    • In Übereinstimmung mit den internationalen Normen IEC 60947-3
    • In Übereinstimmung mit den Spezifikationen der Schiffsklassifizierungsgesellschaften: Bureau Veritas, Lloyd’s Register of Shipping, Det Norske Veritas etc.


    Ihre Vorteile

    Offene Leistungstrennschalter von 630 A bis 6300 A

    Die offenen Leistungstrennschalter werden wegen den hervorragenden Trennereigenschaften als Hauptschalter in den Einspeisungen der Niederspannungs-Hauptverteilungen eingesetzt. Dadurch können Wartungsmaßnahmen in Energieverteilungen ohne Personen-Gefahr durchgeführt werden.
    Der HF-Leistungsschalter bietet sogar Personen- und Anlagenschutz beim Zuschalten auf einen Kurzschluss.

    Anwendungen

    Die Masterpact Leistungstrennschalter sorgen für das Trennen und Schalten von NS-Hauptverteilungen:

    • Energieverteilung
    • Netzumschaltung
    • Hauptschalter zur Wartungsmaßnahmen